Connexion centralisée modulaire pour applications électriques REP

Le connecteur REP est une solution modulaire constituée de plaques prééquipées avec 2, 3 ou 4 boîtiers. La conception adaptable de ce connecteur permet de monter des inserts électriques mâles ou femelles sur des plaques fixes ou mobiles.

Grâce aux deux types de sortie disponibles, droite ou à 90°, le connecteur REP s’intègre rapidement et parfaitement aux installations. Pour la sécurité et la fiabilité des process, le design des connecteurs REP empêche l’inversion des circuits et comporte un système de codage par pion qui élimine tout risque de connexion involontaire entre les plaques.

APPLICATIONS

Connexion centralisée de tous les circuits électriques :

  • Commande, puissance, thermocouples… dans l’industrie plastique
  • Bancs d’essais, machines… dans tous les secteurs industriels
Caractéristiques techniquesEnergieConstruction

 

Diamètres des contacts (mm) : de 1,5 à 6

 

ElectriqueContacter Stäubli pour plus de détails
SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres