Raccord break-away haut débit avec déclenchement commandé à distance

Le raccord break-away ACH a été développé pour les processus de chargement nécessitant un débit élevé et une perte de charge minimale ainsi qu’une protection optimale du circuit. Cette sécurité break-away offre les mêmes fonctionnalités que l’ACS, mais avec un débit supérieur grâce à la conception de la veine de fluide optimisée. 
Le système de déclenchement par câble déconnecte le circuit lorsque l’unité mobile se déplace en dehors d’un périmètre défini. Chacun des deux demi-raccords est équipé d’un clapet anti-retour permettant de fermer le circuit de façon étanche au moment de la déconnexion et d’empêcher que le fluide ne se déverse dans l’environnement.

APPLICATIONS

  • Processus de chargement au moyen de conduites flexibles
  • Bras de chargement pour flexibles et tuyaux
  • Stations de chargement
  • Processus de remplissage
  • Installations de réservoirs mobiles
  • Chargement / déchargement en vrac, camions-citernes
  • Transfert de produits de process, wagons-citernes
  • Déchargement de conteneurs
  • La plupart des installations de transfert de produits industriels.
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 
    • ACH40-DN50 pour tuyaux de DN 50 (2’’)
    • ACH65-DN80 pour tuyaux de DN 80 (3’’)
    • ACH80-DN100 pour tuyaux de DN 100 (4’’)
    • ACH110-DN150 pour tuyaux de DN 150 (6’’)
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 25 (636 PSI)

La plupart des types de fluides (liquides et gaz).

Principalement en acier inoxydable.

*en fonction du modèle et des conditions d’utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Reset filter