Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Raccord RPE pour le remplissage des circuits d’air conditionné avec fluide R-134a

Sûrs et performants, les raccords rapides RPE offrent une étanchéité maximale lors de la déconnexion des circuits. Leur bouton de verrouillage ergonomique facilite l’accessibilité et la manipulation sans effort avec une seule main. Les bagues de couleur rouge ou bleue facilitent l’identification des circuits.

APPLICATIONS

Remplissage des circuits d’air conditionné avec des fluides réfrigérants selon les recommandations SAE J 139 dans l’industrie automobile

Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 11 à 14
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 15

HFC-134a (R-134a)

Pièces principales : acier inoxydable

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres