Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Unité de traitement final de l'air BQR

Dotés d'un filtre submicronique et d'un filtre à charbon actif, les unités d'air respirable BQR empêchent toute pénétration ou absorption de particules, d'aérosols, de vapeurs d'huile ou d'odeurs. Ces bornes de filtration assurent un apport d'air respirable sûr et stable aux opérateurs travaillant dans de nombreux secteurs d'activité : industries nucléaire, chimique et pharmaceutique, construction navale et chantiers de désamiantage.

APPLICATIONS

Traitement final de l'air entre le circuit d'air respirable et les opérateurs

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités

D ≤ 3000 Nl/mn

Air respirable

  • Châssis : aluminium anodisé
  • Corps de filtres et régulateur : alliage métallique
  • Unité livrée avec ou sans raccords rapides AQR
  • 2 étages de filtration
  • Détendeur
  • Indicateur de colmatage du filtre

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres