Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Raccords rapides haute pression en acier inoxydable RBL

Les raccords rapides RBL offrent à la fois une sécurité totale et une grande facilité d’utilisation. Ils sont construits principalement en acier inoxydable séries 316 et sont dotés d’un verrouillage à bouton-poussoir pour assurer des connexions et déconnexions d’une seule main et sans effort. Les raccords RBL sont conçus pour garantir une connexion fiable des circuits de liquides et gaz sous haute pression dans les environnements corrosifs.

 

APPLICATIONS

  • Applications haute pression : connexion de circuits d’hydrogène et de circuits contenant des fluides non agressifs dans un environnement corrosif, nettoyage dans le secteur agroalimentaire, remplissage de bouteilles de gaz
  • Industrie de process
  • Laboratoires
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 19
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 450
  • Gaz : hydrogène, argon, nitrogène et hélium
  • Vapeur, solvants, acides, hydrocarbures et liquides

Pièces principale en acier inoxydable séries 316.

  • Verrouillage avec bouton poussoir
  • Bouchon de protection antipoussière

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres