Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Poignée de remplissage haut débit CHV pour véhicules électriques à hydrogène

Légère et très simple d'utilisation, la poignée CHV est une solution économique pour le remplissage en hydrogène de tout type de véhicule équipé de réceptacle conforme aux normes SAE J2600 ou ISO 17268 H 35. Elle s’utilise aussi bien pour les flottes de véhicules professionnels que pour les véhicules personnels. La conception, la qualité et la robustesse de cette poignée de remplissage en hydrogène garantissent une utilisation efficace et sécurisée. Elle est également conforme à la directive 2014/68/EU et a été conçue pour être mise en œuvre selon la directive 2014/34/EU (ATEX).

 

APPLICATIONS

Remplissage haut débit en hydrogène de véhicules électriques à pile à combustible :

  • Parc de véhicules
  • Véhicules individuels
  • Véhicules utilitaires
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
 
  • Débit : cv = 1.71
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 482

Hydrogène

  • Matériaux compatibles hydrogène
  • Corps acier inoxydable
  • Zones de préhension isolantes en polyuréthane
  • Solutions pour applications jusqu’à 700 bar : nous consulter.
  • Solutions complètes avec flexibles équipés.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres