Raccord rapide hydraulique antipollution CBX

Avec leur conception très compacte et leur verrouillage automatique, les raccords rapides CBX sont une solution idéale pour les connexions répétées, en aveugle ou difficiles d'accès. Ils peuvent être connectés sous pression résiduelle (option PA) et dotés d'un bouchon de protection anti-poussière. Grâce à la technologie à faces planes, la gamme de raccords antipollution CBX permet la connexion de circuits hydrauliques sans égoutture. Elle assure ainsi la sécurité de l’opérateur ainsi que l’intégrité des fluides.

APPLICATIONS

Connexion de circuits hydrauliques pour tous les types d'industries, notamment la plasturgie

Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

Huile minérale ou huile synthétique, huile de lubrification

  • Acier inoxydable et laiton : CBX 06, CBX 09 et CBX 16
  • Acier inoxydable : CBX 03 et CBX 12
  • Acier inoxydable dans la veine de fluide : CBX 06 et CBX 09 avec code BF

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres