Raccord rapide sans égoutture pour l'industrie ferroviaire SPI

La conception antipollution et à faces planes de ces raccords rapides empêche toute perte de liquide à la déconnexion et toute introduction d'air dans le circuit à la connexion. Le long guidage de l'about dans le raccord assure une étanchéité constante, même dans des conditions difficiles.

Le verrouillage à billes est rapide, facile, sûr et suffisamment résistant pour supporter les conditions extrêmes de vibrations et d’oscillations. Le protecteur en chloroprène empêche la pénétration d'agents externes tels que l'eau ou la poussière.

APPLICATIONS

  • Circuits de freinage hydrauliques
  • Circuits de pendulation hydraulique
  • Étriers de frein
  • Accumulateurs de pression
  • Unité de pression hydraulique
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 160

Huiles

Pièces principakes en acier inoxydable et laiton traité

  • Manchon de verrouillage ergonomique
  • Connexion centralisée rapide pour les systèmes de pendulation hydraulique
  • Solutions pneumatiques complètes avec tuyaux métalliques ou flexibles selon EN 45545

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres