Raccord rapide hydraulique haute pression THL pour bancs de test

Conçus pour une utilisation intensive jusqu'à 10 000 connexions hors pression, les raccords rapides THL garantissent une connexion mécanique particulièrement fiable et stable. Parfaitement étanches, ils éliminent les risques de fuite.

De plus, l'étanchéité métal à métal entre la connexion et l'interface client ne requiert aucun joint. Le déverrouillage par simple pression permet une déconnexion facile et offre un gain de temps appréciable entre chaque test.

APPLICATIONS

Connexions hydrauliques sur banc de test à haute pression

Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 2,5
  • Pression maximale admissible PS (bar)*:
    1000 en position connectée ;
    400 en position déconnectée

Huile hydraulique, eau

Acier inoxydable à 17% de chrome

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres