Stäubli robotics suite

Un environnement PC puissant pour la production intelligente d’aujourd’hui

Stäubli Robotics Suite est un vaste environnement logiciel pour PC qui simplifie la gestion de votre système robotisé. De la conception à l'optimisation en passant par la simulation et la mise en production, il permet d'améliorer facilement et en permanence vos applications robotiques. Il vous guide clairement à travers le processus de simulation, de développement et de débogage de vos programmes robotiques jusqu'à la validation finale et le transfert de toutes les données du système. En raison de sa polyvalence d'applications, il est l'outil de production intelligent idéal, offrant une prise en charge multi-écrans et fonctionnant sur le système d'exploitation Windows.

New

Stäubli Robotics Suite 2025

Une solution à valeur ajoutée pour chaque étape d'utilisation :

Une visualisation rapide des possibilités du robot

Stäubli Robotics Suite permet d’évaluer facilement les concepts d’automatisation dans un environnement 3D. Il ne nécessite aucune expérience de programmation. Puissant, le nouveau moteur 3D offre un fonctionnement plus convivial et un rendu réaliste.

Modélisation et validation de votre concept de cellule

Pendant la phase de simulation, Stäubli Robotics Suite offre de nombreuses fonctionnalités. Sur la base de votre projet, Stäubli Robotics Suite permet de réaliser simplement la simulation de votre cellule avec des fonctionnalités détaillées de simulation de robot, d'outils et de pièces.

    Réalisation complète des besoins spécifiques des clients

    Stäubli Robotics Suite est l’outil idéal pour gérer entièrement les systèmes de robots Stäubli et accéder à toutes les fonctionnalités puissantes du contrôleur Stäubli Robotics Controls, notamment la sécurité. Une implémentation simple est garantie par différentes fonctionnalités.

      Une production connectée et efficace

      Même après la mise en place de votre processus de production, Stäubli Robotics Suite reste à vos côtés afin de sécuriser votre investissement. Stäubli Robotics Suite vous aide à gérer vos processus et garde, en permanence, le contrôle de vos données générées.

          Fonctionnalités d’optimisation de la performance de l’équipement

          Stäubli Robotics Suite vous aide à augmenter l’efficacité globale de vos équipements pour les lignes de production existantes et d’autres concepts par la simulation. Stäubli Robotics Suite vous permet d’améliorer vos processus robotiques actuels et futurs en optimisant :

          • les trajectoires du robot

          • le temps de cycle

          • la sollicitation du robot

          • la durée de vie du robot au travers de l’enregistrement et de la visualisation de la charge par un système coloré.

              Licences

              Stäubli Robotics Suite ajoute de la valeur à toutes les étapes d’utilisation ou d’ingénierie

              En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir entre deux modèles de licence indépendants pour accéder à une multitude de fonctions de Stäubli Robotics Suite. L’essai gratuit vous permet de tester toutes les fonctions avec seulement quelques limitations.

              Mode démo

              Le mode démo permet d’utiliser la plupart des fonctions de Stäubli Robotics Suite mais pas d’enregistrer le projet ni d’importer d’objet 3D.

               

              Maintenance Studio licence

              Cette licence active toutes les fonctionnalités nécessaires pour connecter et maintenir à distance une vraie cellule robotisée (accès à distance au boîtier de commande manuel, chargement d’une cellule robotisée 3D pour visualiser les trajectoires réelles des robots, etc.…). Vous devez disposer de la licence Développement Studio pour acheter la licence Maintenance Studio.

              Développement Studio licence

              Cette licence active les fonctionnalités nécessaires pour réaliser des simulations réalistes (développement de schémas 3D, détection de collisions, manipulation de pièces, estimation réaliste du temps de cycle, développement d’applications, etc…).

              Licence Optimize Studio

              Cette licence active l'analyseur d'enregistrements intégré qui permet d'afficher une visualisation colorée de la contrainte du robot. Vous devez posséder la licence "Development Studio" pour acheter la licence Optimize Studio.

               

              Toutes les licences sont disponibles sous forme de dongles USB locaux ou réseaux. 

              Nouvelle version disponible

              Stäubli Robotics Suite 2025

              Les nouvelles fonctionnalités de la version Stäubli Robotics Suite accélèrent les processus à toutes les étapes du développement.

              What's new ?

              Analyseur d'enregistrement intégré

              • Optimisez le temps de cycle du robot tout en restant dans les spécifications recommandées du robot. 
              • Optimisez la durée de vie du robot avec une analyse détaillée pour chaque axe. 
              • Ergonomie accrue en exécutant l'analyseur directement dans la Stäubli Robotics Suite.

              Visionneuse 3D

              • Partagez et visualisez des enregistrements 3D sans avoir besoin d'installer Stäubli Robotics Suite 
              • Produit un fichier léger qui peut être facilement partagé par e-mail