Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

SAFIR S60 pour les tissus de chemises de haute qualité

Le système de rentrage automatique SAFIR S60 est idéal pour la production des tissus réalisés à partir d’une nappe de fils de chaîne, jusqu'à deux nappes de fils de chaine. Il est principalement utilisé pour le tissage de chemises et chemisiers, de vêtements d’extérieur pour hommes et femmes réalisés avec les fils peignés de la laine la plus fine, et de textiles de décoration tels que pour les tissus d'ameublement et le linge de table. Il permet également de fabriquer des textiles techniques de protection et des tissus pour sérigraphie, dont la qualité est améliorée par la qualité du rentrage assurée par ce système.

Composé d’une machine de rentrage stationnaire et d’un, ou plus souvent, de deux chariots mobiles de rentrage, le système rentre le fil dans le peigne, les lamelles et les lisses avec jusqu’à 20 cadres porteurs – de manière complètement automatique, et en respectant exactement les répétitions. Le système de contrôle de la machine se charge du déplacement des chariots de rentrage pendant le processus de rentrage. Le produit final est une chaîne dont la nappe est entièrement rentrée dans le peigne, les lamelles et les lisses.

Le système a été conçu pour fournir des performances de rentrage très élevées et, surtout, sans erreur.

    Principales caractéristiques de SAFIR S60
    • Les informations à l’écran, pictogrammes et messages d'aide contextuelle fournissent une aide optimale et ergonomique aux opérateurs, pour la production comme pour la programmation.
    • Le système peut être configuré de manière personnalisée et se trouve au cœur de la zone de rentrage.
    TYPES DE FIL
    • Fils coton et mixtes (fils cardés, peignés)
    • Laines (fils peignés, fils de laine)
    • Soie, mono et multifilaments
    • Fils spéciaux à la demande (p.ex. rubans, fils noués, fils bouclés)
    • 3–250 tex, Ne 197–2.4, 30–2 500 dtex, 27–2 250 den, Nm 333–4

    Stäubli vous propose également…