Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Ratières rotatives S2600 pour tissus armurés

Les ratières rotatives positives S2600 à contrôle électronique sont adaptées pour la production de toutes sortes de tissus armurés sur métiers à tisser à projectiles. L’entraînement des ratières série S2600 depuis le métier à tisser est assuré par un accouplement directement sur l’arbre de la ratière ou par une courroie crantée.

Cette série comprend les modèles S2665 et S2675.

Avantages
  • Châssis monobloc robuste
  • Conception modulaire pour améliorer l’accessibilité
  • Capacité de charge extrêmement élevée, fiabilité et sécurité de fonctionnement
  • Performances remarquables
  • Réglage de foule aisé
  • Entretien réduit
  • Lubrification par bain d’huile
  • Contrôle électronique par un contrôleur Stäubli indépendant ou intégré dans le métier à tisser ou par le contrôleur du métier à tisser

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

S2665 / S2675

Châssis

Division

18 lames

12 mm

Insertion

Projectiles

Adaptation

Position basse

TransmissionFournie avec le métier à tisser à projectiles

Stäubli vous propose également…