Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Ratières S2688 et S4080 pour tissus techniques

Stäubli propose une gamme complète de ratières et de mécaniques d’armures fondamentales pour la fabrication de tous les types de tissus techniques. Des solutions complètes sur mesure peuvent être configurées pour les besoins de chaque client.

Ratière rotative S2688

Cette ratière haute performance à pas ouvert et à commande électronique fonctionne selon le principe rotatif Stäubli. Elle peut être installée sur le côté gauche ou droit de la machine, en position basse ou haute. 
Les modèles suivants sont disponibles :

  • S2688 S pour les vitesses élevées
  • S2688 RS pour les tensions de chaîne élevées
Ratière à foule fermée S4080

Cette ratière à foule fermée à commande électronique convient surtout pour la fabrication des feutres, des tamis de séchage, des machines à papier et des tissus à mémoire de forme. Une capacité de charge élevée et un mouvement précis des cadres caractérisent cette ratière exceptionnellement compacte et nécessitant peu d’entretien. Son fonctionnement est sûr et silencieux, même pour des vitesses de rotation élevées et des tensions de chaîne importantes.

Grâce à sa forme compacte et symétrique, cette machine permet des configurations d’installation variées sur le métier à tisser. La ratière S4080 peut être équipée d’un dispositif de surveillance électronique qui détecte les cadres pendant la totalité du mouvement de levée dans la foule supérieure ou inférieure.

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLERATIÈRE ROTATIVE S2688

RATIÈRE À FOULE FERMÉE S4080

Domaine d'application

Tissus techniques, notamment les tissus à mémoire de forme

Tissus techniques, notamment les feutres et les tamis de séchage des machines à papier

Châssis / division

  • S2688 S : jusqu'à 28 unités de leviers au pas de 20 mm ou version double tête jusqu'à 56 unités de leviers au pas de 10 mm dans la transmission aux cadres
  • S2688 RS : jusqu'à 20 unités de leviers
  • Pour un maximum de 24 lames en division 20 mm
  • Pour un maximum de 30 lames en division 16 mm
  • Autres divisions sur demande

Stäubli vous propose également…