净零采矿作业

矿业充电解决方案

矿业需要有效的充电解决方案,以加速向零排放矿山作业的过渡。矿山及其车辆的要求非常高:大功率必须在尽可能短的时间内可靠传输,以便快速为大型电池充电,并使昂贵的设备始终处于运转状态。充电解决方案必须坚固、灵活、安全,并提供尽可能高的功率水平。

多年来,史陶比尔一直与领先的矿业公司保持交流,并不断进一步开发QCC系统,以满足矿业的需求。我们的MULTILAM技术可确保可靠的电连接,并保证稳定、快速的充电。我们的电连接器具有可靠性和高插拔次数,即使在恶劣的环境中也具有较长的使用寿命。这几乎无需维护,并大大降低了客户在整个产品生命周期(TCO)的成本。

欢迎与我们交流您的项目。我们很乐意分享我们的专业知识。

亮点

矿山作业电气化的关键考虑因素

充电解决方案需要满足苛刻的要求,以支持矿业实现净零运营,并能够承受恶劣的采矿环境。请阅读以下内容,了解最重要的考虑因素,以及史陶比尔如何通过QCC-5000自动快速充电系统应对挑战。

大型重型矿用车需要高充电功率为其大容量电池充电。史陶比尔了解这些需求,并投入巨资开发能够满足矿业需求的解决方案。

QCC-5000系统可提供行业领先的7.5兆瓦充电功率,所有部件均封装在一个坚固、可靠且易于自动化的系统中。更大的充电功率与适当的热量管理息息相关。通过关注液冷电缆和进行大量测试,我们可实现4250A的持续电流和5000A的峰值电流。

由于充电系统的特性,只有插枪需要冷却,而安装在车辆内部的充电插座则无需冷却。

为了实现矿用车队的互换性,采用符合国际标准的充电解决方案至关重要。史陶比尔倡导遵守这些标准,而用于采矿业的快速充电连接器系统(QCC-5000)符合SAE J3105/3标准。这一开放标准涵盖了充电插针和插座的规格,为各种供应商提供兼容的解决方案铺平了道路。

基于SAE J3105/3的QCC系统已经存在多年,并在许多苛刻的环境中得到了验证,与此同时,史陶比尔对该系统进行了广泛开发,以满足矿业不断增长的充电功率需求。

QCC-5000系统总体设计符合以下标准:SAE J3105、SAE J3105/3、IEC 63407、IEC 61851-23-1

了解有关SAE J3105/3的更多信息

 

QCC-5000 的一大亮点在于它集充电功率、安全性和自动化于一身。使用自动连接装置可提高矿山的操作安全性,驾驶员无需下车即可启动充电过程。根据应用、车辆类型和一般客户需求,QCC-5000 系统可提供多种集成方案:

  • 标准史陶比尔引导系统
  • 安装在机械臂上
  • 完全定制的解决方案

此外,该系统与现有的、经过测试的QCC-1500完全兼容。

遵循史陶比尔“让工作更轻松、更安全”的愿景,QCC-5000自动充电连接器在设计时考虑了最高安全措施。在未连接启动时,整个连接器具有IP56防护等级,充电触点仅在连接过程结束时,当插针和插座完全连接时才会显露出来。目前的手动系统具有未受保护的触点,在要求苛刻的矿业应用中更容易发生故障,同时使工作人员面临更高的风险。

史陶比尔系统允许车辆自动与充电器连接,无需驾驶员离开驾驶室,从而实现最快的连接速度,并避免操作员靠近高电流区域的必要性。

QCC-5000为集成和自动化提供了多种可能性,通过附加的外壳和安全防护措施,可以进一步提高这种自动连接系统的操作安全性。

快速充电连接器QCC是一款注重坚固性和可靠性的充电解决方案,专为在恶劣环境中使用而设计。这使得QCC成为许多行业青睐的充电解决方案,例如港口行业,我们的系统在该行业已经运行了6年以上并证明了自身的可靠性,确立了其市场领导者的地位。

QCC-5000具有坚固的结构,关键部件具有最高防护等级。为了确保不间断的充电周期,即使在恶劣的环境中,密封和触摸保护也可保护接触点不受水和灰尘的污染。

技术参数

 

QCC

电压

直流1500V(符合IEC标准)

电流

最高可达4250A(持续电流)(配备冷却装置)

最高可达5000A(峰值电流)

极数

2个电源触点、接地、5-6个信号触点

安全特性

接触防护IP2X
防护等级IP55
触点顺序

符合标准

SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1


其他行业的成功案例以及更多资源

新加坡港务集团PSA信赖史陶比尔QCC

作为世界第二大港口,新加坡港务集团PSA正在为其集装箱运输的自动导引车(AGV)车队部署史陶比尔自动快速充电连接器,以确保可靠充电。

QCC助力哥本哈根实现气候目标

哥本哈根正在运营一支全新的电动港口渡轮船队。QCC的防护特性使其能够在咸湿的港口环境中运行。

适用于不同应用的充电解决方案

史陶比尔快速充电解决方案以高可靠性著称,即使在恶劣的环境下也能正常工作,被广泛应用于多个领域,为电动汽车提供快速、安全的充电服务。

了解QCC系统的工作原理