- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
质量是我们事业的核心驱动力。史陶比尔可再生能源为您的可持续发展提供坚实基础。史陶比尔eBoS产品和服务解决方案,可以确保您的产品更加可靠和高效。
作为理想的合作伙伴,我们为您量身定制个性化解决方案,并提供全面支持以实现完美协作。针对产品和服务解决方案,我们会与您保持紧密沟通,坦诚交流。量身定制,完美协同。二十多年来,史陶比尔原版MC4已成为行业标杆,是业内公认的市场领导者。
我们产品的技术优势能够保障您的光伏产品安全和耐用。此外,我们还提供服务和支持,以确保所应用的产品能够真正满足特定方案的需求,让您的客户得心应手
使用原版MC4和MC4-Evo 2连接器,可以减少光伏系统电量损失、停机时间和运维服务时间,降低火灾风险。独一无二的MULTILAM核心技术保证连接器在整个寿命周期内的长期可靠性和低接触电阻。
MC4和MC4-Evo 2板端连接器可通过螺纹直接安装。它是将MC4或MC4-Evo 2线端连接器连接到逆变器或MLPE设备的理想解决方案。
史陶比尔为光伏系统提供理想的带保险丝连接器,它能够与原版MC4系列连接器互插,且拥有坚固外壳、超低能量损耗和低温升。
二十多年前,史陶比尔专家设计和开发了全球领先的原版MC4光伏连接器。追求卓越和创新是我们的驱动力,作为全球安装量最多的光伏连接器,MC4一直在树立新的行业标杆。
史陶比尔连接器采用瑞士精密制造工艺,能够为各类型光伏系统提供最佳效率和长期性能。请选择原版MC4连接器以确保未来几十年的安全和可靠运行。