奥地利  EN | DE
比利时  EN | FRNL
保加利亚 EN | BG
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 EN | FR
德国 EN | DE
希腊 EN
匈牙利 EN | HU
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN | NL

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN | PT
罗马尼亚EN | RO
塞尔维亚 EN | SR
斯洛伐克 | EN | SK
斯洛文尼亚 | EN | SL

西班牙 EN | ES
瑞典 EN
瑞士 EN | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN | BR
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 EN | 简体中文
中國香港EN | 繁體中文
印度 | EN
印度尼西亚 | EN | ID

以色列 | EN
日本 EN |日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN | 한국어

 

中國臺灣 EN | 繁體中文
泰国 EN | TH
土耳其 | EN | TK
乌兹别克斯坦 EN
越南 EN | VN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | ENFR
南非 | EN

模块化连接器

EvoTrak lite – 适用于中等功率应用的模块化连接器

EvoTrak lite 金属外壳模块化连接器专门为使用屏蔽电缆的中等功率应用而研发。

凭借着丰富的经验,我们提供的金属外壳模块化连接器,可完全满足新型轨道车辆尺寸限制以及苛刻的市场需求—— 集成的MULTILAM技术可在严苛环境下保证较长的使用寿命和高可靠性。

 

优势
  • 紧凑型解决方案
  • 模块化
  • 相分离
  • 360°屏蔽
  • IP2X 解决方案
主要特点
  • 根据铁路标准EN50467设计  
  • 符合EN 45545-2标准
  • 最高电压可达1800V (OV3-PD3)  
  • 电缆截面积范围为10mm² 至 70mm²   
  • 直线型、斜角型和面板型
应用

这种紧凑而灵活的解决方案主要适用于安装在整个牵引链上的应用:

  • 辅助设备电源接口(暖通空调、变流器、变压器……)
  • 电池接口
  • 车端跨接解决方案
  • 车厢/转向架接口
  • 电机连接
技术规格

铁路应用 – IEC 62847

EvoTrak lite 

极数

1 至 4 极

额定电流/温升

最高 300 A/ 50 K

额定电压

最高 1500 V

测试电压:耐受电压有效值 (r.m.s)

4.6 kV

电缆截面积10 mm² – 70 mm²

防护等级, 已插合 – IEC 60529

IP66/IP67

人身安全, 未插合 - IEC 60529

IP2X (最高 1000 V)

电气间隙和爬电距离 – EN 50124-1 
过压类别和污染等级 – IEC 62497-1

OV3 – PD3

防火 – EN 45545-2

HL3 R22 / R23

接线类型

压接和螺纹

抗冲击性和抗振性 – EN 61373

类型 2 = 转向架安装

插拔次数

500

材料 : 

插入件 

端子

螺栓

金属外壳

 

尼龙 (UL 94V0) 

铜(银) 

不锈钢

锌合金

工作温度

-40 °C ... +120 °C

环境温度-50 °C ... +70 °C
盐雾试验 – IEC 62847240小时