- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
史陶比尔多极连接器适用于对接系统、工具快换装置和手动或自动操作的多耦合系统。我们的预装线缆接口解决方案完美适用于注重可靠性的先进工业应用。结构紧凑、使用安全,快速断开系统完美适用于要求严苛的生产和测试流程。我们的解决方案为您提供无可比拟的连接可靠性,且经久耐用。
| DuraDock ready |
---|---|
DuraDock 系列产品适用于网线、以太网,最高可达 CAT6A(1 或 10 Gbit/s) | |
M12,X 编码连接(8 芯) | |
屏蔽层 | 可选用 |
污染等级 | 3 |
过电压类别 | III |