MULTILAM 技术

MULTILAM fusio –满足大电流和最高机械强度的要求

MULTILAM fusio 系列由多个双组分扭转弹簧式MULTILAM 组成。该设计通过一个附加组件将电气和机械功能相分离。每个单独的页片都被压接在第二元件即不锈钢带上因此,两个功能都得到了优化,从而实现了非常高的电流容量以及出色的机械性能。这些“fusio”类型是专为高要求而设计的,例如输配电系统中的大电流应用。

 

优势
  • 高功率密度,可帮助打造节省空间和成本的连接解决方案
  • 实现了连接器设计的高公差补偿和灵活性
  • 高插拔和滑动寿命
应用
  • 输配电 (PTD) 等应用中的大电流连接器
  • 断路器、隔离开关和母线连接器
  • 插拔、滑动和旋转连接
  • 圆形、球形、平面和叉形连接
  • 静态和动态连接
  • 电力电子设备和能源存储
  •  
主要特点
  • 卓越的电气和机械性能
  • 极低的接触电阻
  • 高抗振性
设计
  • 铜页片连接在不锈钢条带上
  • 采用铜和不锈钢材质
  • 镀银
技术规格

MULTILAM fusio

各种类型

直径范围

> 12 mm

宽度

最小 9/最大 30 mm

额定电流

单/双页片最高 50/90 A

短路电流 (1s)

单页片最高 1100 A

峰值电流承受能力

单页片最高约 6500 A

插拔次数

最高约 100 000 次

工作温度

最高 180°C