MULTILAM 技术

MULTILAM lineo 具有小巧的外形和强劲的性能

MULTILAM lineo 系列包含最小的单组分MULTILAM,是需要最小连接器直径应用的最佳选择。这些不同类型的连接器具有良好的导电性、极低的插拔力和滑动力,以及抗腐蚀性的特点直条弹簧片原理保证了在较大的温度范围内具有持续的低接触电阻、极高的插拔次数和高可靠性。

优势
  • 高达 150 万次的高水平插拔和滑动次数。
  • 高抗腐蚀性
应用
  • 通信
  • 测试与测量
  • 测试电缆和探针
  • 微型插座和插头
  • 信号和数据传输
  • HF 应用
  •  
主要特点
  • 极低的插拔力和滑动力
  • 适用于 GHz 范围的最高频率
  • 良好的导电性
设计
  • 基于直条弹簧片原理的平行(并联)页片
  • 铜合金
  • 镀金
技术规格

MULTILAM lineo

各种类型

直径范围

0.5 – 约 20 mm

宽度

最小 3/最大 12 mm

额定电流

单页片最高 13.5 A

短路电流 (1s)

单页片最高 250 A

插拔次数

多达 150 万次

工作温度

180°C