史陶比尔车载解决方案

用于高效车载配电的铜排连接

铜排是连接高压动力总成(包括逆变器和电机)中关键内部组件的常用形式。史陶比尔的铜排连接得益于我们在电连接技术方面的丰富经验,旨在解决传统螺栓连接通常存在的问题。它们采用了史陶比尔独特的MULTILAM表带触指技术,在实现高载流能力的同时,还能补偿热膨胀和振动。与传统螺栓连接相比,可插拔设计的灵活性简化了制造过程,并显著降低了成本和风险。


史陶比尔的可插拔铜排连接器是在潮湿和干燥环境中苛刻的盲插应用的理想解决方案,适用于广泛的功率范围。

Highlights

无需螺栓即可优化工艺

            高载流能力

              节省空间

     成熟的 MULTILAM
          表带触指技术

  • 成熟的 MULTILAM 连接技术
  • 低接触电阻
  • 长期可靠的连接系统
  • 结构紧凑,节省空间

在三个方向上都有较高的容差补偿,从而在较宽的功率范围内实现较高性能和较低的热膨胀。

史陶比尔的解决方案以在狭小空间内实现高电流承载能力而著称,并特别采用插接式连接,因此无需使用螺栓和紧固件,从而减少了工具操作对空间的限制。

  • 无需对固定铜排和孔眼的螺栓进行扭矩控制。一方面,由于没有前期成本(CAPEX),且安装过程更简单(OPEX 更低),从而降低了成本和周期时间;另一方面,它还支持潜在的自动化装配需求。
  • 不会因扭矩问题而导致质量变化。
  • 防止因振动和热膨胀导致的长期松动风险