- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
史陶比尔的快速连接系统具有高度的坚固性和先进的安全功能,为铜母排上临时电力供应的连接提供最灵活的解决方案,不受机柜配置的影响。因其适应性设计和优化操作,适合在恶劣的环境条件下使用。
由于运行的额定电流不同,为每个应用都定义了一种解决方案,有多种安装种类、端子连接和型号供您选择。
型号 |
FSA20S |
FSA20K |
PTV |
FSA10K | |
---|---|---|---|---|---|
主要市场区域 | 欧盟 | 欧盟 | 法国 | 亚洲 | |
母排设置 | 铜,垂直 | 铜,垂直 | 铜,垂直 | 铜绝缘, 卧式 | |
额定电压 | AC 1000 V / DC 1500 V | AC 1000 V / DC 1500 V | AC 1000 V / DC 1500 V | AC 1000 V / DC 1500 V | |
额定电流 | 200 A | 450 A | 400 A (800 A) | 530 A | |
可更换触点元件 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
电缆 | 集成 (PUR, H07RN-F) | 根据需求 | 根据需求 | 没有 | |
有终端 | 10BV或16BV 连接器 电缆铜鼻子,可选 | 16BL或16BV 连接器 电缆 | CV 连接器 | 16BL或16BV 连接器 | |
合规性 | IEC | IEC | TST-BT823 (EDF法国) | IEC |