扁平测试夹 GRIP-FMA

扁 平 测 试 夹,用 于 快 速 、安 全 地 连 接 汇 流 排,比如,备用发电机的同步。工作时,通过 MULTILAM,在汇流排前后两面建立起可靠的连接。在压力手柄部分的Ø 4 mm固定插座可 与带硬质绝缘套管的弹簧式Ø 4 mm插头配 合使用。

 

订货号

型号

额定电压/额定电流

66.9435-21

GRIP-FMA

1000 V, CAT IV / 32 A

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.