测试导线 XM...-41...

PVC或硅胶绝缘的高柔软导线,两端为带硬质 绝缘套管的Ø 4 mm插头, 采用MULTILAM技 术。

 

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

 

66.9013-*

XMF-414

1000 V, CAT III / 19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.9014-*

XMS-414

1000 V, CAT III / 19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.9303-*

XMF-418

1000 V, CAT III / 32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.9304-*

XMS-418

1000 V, CAT III / 32 A

SIL    2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。