带测试导线的测试探头XP...-484

PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线,一端为 Ø 4mm测试探针,装有MULTILAM;另一端为带硬质绝缘套管的Ø 4mm插头,直角,采用 MULTILAM技术。包含保护盖。
插入式附件 XDK-1033P,如下

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

 

66.9008-*

XPF-484

1000 V, CAT II / 20 A

PVC     1,0 mm²

Ni

66.9007-*

XPS-484

1000 V, CAT II / 20 A

SIL     1,0 mm²

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.