奥地利  EN | DE
比利时  EN | FRNL
保加利亚 EN | BG
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 EN | FR
德国 EN | DE
希腊 EN
匈牙利 EN | HU
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN | NL

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN | PT
罗马尼亚EN | RO
塞尔维亚 EN | SR
斯洛伐克 | EN | SK
斯洛文尼亚 | EN | SL

西班牙 EN | ES
瑞典 EN
瑞士 EN | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN | BR
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 EN | 简体中文
中國香港EN | 繁體中文
印度 | EN
印度尼西亚 | EN | ID

以色列 | EN
日本 EN |日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN | 한국어

 

中國臺灣 EN | 繁體中文
泰国 EN | TH
土耳其 | EN | TK
乌兹别克斯坦 EN
越南 EN | VN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | ENFR
南非 | EN

CombiTac 成功案例

CombiTac uniq 应用于野战医院重症监护室,在这里每处连接都至关重要。

野战医院所需的技术设备是民防的重要组成部分。在捷克,这就包括由专业学院VTÚ 设计和管理的方舱工作站。Flídr medical为此类野战医院提供相关医疗设备,这些设备使用史陶比尔CombiTac 连接器系统来完成救治工作。

可靠的连接器

捷克公司 Flídr medical 成立于 2014 年,是 Flídr 集团的兄弟公司,专注于为病房、手术室、重症监护室 (ICU)、麻醉复苏室以及类似需要气体和电气传输的场所,生产和提供医疗设备。

Flídr medical 以提供高品质产品和服务为追求目标,专注于为野战医院装备工作站。Flídr 最新的一个项目是要求通过创新方法优化当前的解决方案。他们依托具有野战医院技术与实践经验的设计师和医护人员来选择最佳的解决方案。

根据总设计师 Polách 先生介绍,之前采用的插件连接解决方案在技术性能和客户支持方面都没有达到预期效果。这些解决方案缺少提供最佳配置的创新开发理念和建议。在仔细考虑了所有要求后,Polách 先生决定使用具有高性能和高可靠性的 CombiTac 连接器系统。

 

沟通和技术支持对我来说非常重要,这是史陶比尔的一个关键优势。它的一大优点是我们可以在 CombiTac 配置器中轻松创建虚拟 3D 模型,并毫不费力地将其集成到设计软件中。此外,CombiTac 连接器是预先组装好的,可以立即使用,这为我们节省了更多时间。”Polách 先生在谈到与史陶比尔合作时说。
 

连接安全便捷

Flídr medical 将 CombiTac 连接器用于重症监护室和手术室方舱。这些方舱采用先进的设计结构,两侧可折叠,这种布局使方舱的面积几乎扩大到原有的三倍。这种尺寸的增加是使用高度集成的模块化连接器的原因,因为这类连接器可以确保方舱的滑动部分可以轻松安全地连接到电源和医用气体。史陶比尔 CombiTac 连接器系统确保此类连接快速可靠,并满足所有要求。同时无需电气专家即可轻松安装。

 

客户受益

  • 提供完整组装的连接器,包括电缆组件
  • 品质经过多年验证,即使是在最苛刻的环境下也能确保长期可靠运行
  • MULTILAM 表带触指专利技术,确保极小的接触电阻
  • 高达 100,000 次插拔寿命
  • 简单易用的 3D 配置器
  • 模块化系统 100% 可定制
  • 电源、信号、气体、液体、数据等模块
  • 独立的配置件号确保轻松重复订购
  • 技术支持覆盖全球 100 多个国家

应用

在病房、手术室、重症监护室 (ICU)、麻醉复苏室以及类似需要气体和电气传输的场所中使用的医疗设备。