平面夹持器

平面夹持器用于自动取放单个产品或整个产品层,无需更换夹持器。它们有不同的长度和宽度,也可以配备不同的阀门。

技术说明

  • 用于自动取放单个产品或产品层,无需更换夹持器
  • 带有内置喷射器或带有用于集中真空供应的接口
  • 带有流量阀或流阻
  • 可以快速、无损、无残留地更换密封泡沫
  • 带有流量阀的平面夹持器适合最小低于 90°的旋转/倾斜动作
  • 标配真空计
  • 其他密封泡沫(高度、形状)需咨询

技术参数

名称
长度 (mm)
宽度 (mm)
吸附单元格/真空吸盘 (St)
带密封泡沫的 FSG295 - 126513053 - 263
带真空吸盘 Ø 40 mm 的 FSG295 - 126513017 - 80
带真空吸盘 Ø 20 mm 的 FSG295 - 126513053 - 263
带密封泡沫的 SBX-F460 - 1274130 - 16529 - 87
带真空吸盘 Ø 43 mm 的 SBX-F460 - 1274130 - 16523 - 88

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系