箔和纸吸尘器

技术说明

  • 用于不同行业,例如塑料、钣金、包装等
  • 多种吸盘规格 - 平面、波纹管、椭圆
  • 大量吸盘材料可选

技术参数

名称
形状
尺寸 从 - 到(mm)
材料
特性
SD-F圆形8 - 40若干
SD-B波纹管吸盘,圆形17 - 47若干
SD-MM平面吸盘13 - 25NR / Vulkollan®Müller-Martini 印刷机

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系