为了满足注塑和复合材料行业的特殊需求,史陶比尔开发了一款手动组合板,该板配备全新的HTI接头,用于温度控制应用,耐300℃高温。其操作杆允许进行能源的快速、安全、集中连接。在流道中无密封件,无需重大维护,并且在这种工业环境中,不会停产而增加生产成本。
温度控制应用的热流体集中连接
导热流体
插头有2类密封圈:氟碳 (JV)或全氟 (JK)
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):9 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 12