NSI 主动安全防刮擦压缩空气接头

NSI 快速接头专为保护易刮表面而设计,是易刮擦应用的完美选择,并且非常适用于众多行业,例如汽车涂装、焊装、航空、汽车总装线等。本系列快速连接器采用三合一主动安全设计,消除了软管在压力下猛烈反抽的危险,从而确保接头的高性能和使用者的安全
NSI 压缩空气连接器符合 ISO 6150 C 连接插头系列标准和 ISO 4414 断开齿隙预防标准。

应用

快速直接连接需要防刮擦功能的气动工具

技术参数流体

材质

其他特性

  • 公称直径 DN (mm):6 与 8 
  • 最大允许压力*:12 bar (174 PSI)

压缩空气

  • 插座体:防静电复合材料
  • 锁栓:热处理钢
  • 插头:经硬化和磨削处理的13%铬不锈钢
  • 截止阀:插座带截止阀,插头不带阀
  • 可旋转,具高强度不锈钢接头体和橡胶护套
  • 重量轻
  • 2种旋转款型

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

ERS – 防刮擦

DN ( mm ) : 06 到 08

最大允许压力 PS (bar)* : 12

压缩空气

快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。

Teaser image with quick release couplings for compressed air

下载

重置过滤器