SBG 紧凑型安全吹尘枪

通过结合人体工程学设计、性能和耐用性,新型 SBG 空气吹尘枪令操作者的日常工作更轻松,无论身处哪个行业:机械、电气、汽车、制药、木料加工和塑料等等。  该二合一解决方案结构非常紧凑,可简便地连接到任何史陶比尔压缩空气连接件上。枪体和吹尘点的设计防止了刮擦脆弱表面的危险。借助可调节喷气,使用该压缩空气吹尘枪非常舒适。

SBG 吹尘枪直接连接口径 6 mm 的史陶比尔压缩空气插座。

应用

适用于所有类型的工业机械、电气、汽车、医药、木材、塑料等行业的工作站清洁,机加工件的吹净、除尘和干燥工件

技术参数流体材质其他特性

最大允许压力*:12 bar (174 PSI)

压缩空气

  • 复合材料吹尘枪
  • 黄铜连接件
  • 兼容口径 6 mm 的史陶比尔 ERS、NSI、RSI、RCS 和 MCB 插座
  • 使用环或扳机,吹尘枪可方便地挂在存放支架上,该吹尘枪内置一个拉断功能

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

RSI - 主动安全

DN ( mm ):06 到 11

最大允许压力 PS (bar)* : 16

压缩空气

快速连接、积极安全和全流量安全连接器,以及吹尘枪,软管和其他组件。

Teaser image with quick release couplings for compressed air

下载

重置过滤器