- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
加氢枪由驾驶员直接操作,在氢能车辆的发展进程中起着重要且特殊的作用。
GHV 系列广泛适用于各类氢能车辆,凭借其 100% 源自史陶比尔的机械和电子设计,实现了坚固、轻巧且简便的连接。GHV04 和 GHV08 加氢枪全面考虑并满足行业要求,为用户带来快速且安全的加氢体验。
其主要特点之一是符合 ISO 17268 标准
适用于以下类型车辆的氢气加注:
确保用户及加氢设备安全
提升用户体验
充分优化成本
提高加注效率
介质 | 结构 | Other features |
氢气 |
|
|
型号 | GHV04 | GHV08 | GHV08HF | |||
压力 | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | Psi |
额定工作压力 (NWP) | 700 | 10153 | 350 | 5076 | 350 | 5076 |
最大工作压力 (MOP) | 875 | 12691 | 437,5 | 6345 | 437,5 | 6345 |
部件压力额定值 (PS) | 962,5 | 13960 | 482 | 6991 | 482 | 6991 |
最大流量 g/s | 90 | 60 | 120 | |||
Cv | 0,48 | 0,59 |
最低和最高允许温度 TS | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
GHV04 | -40 和 +65 | -40 和 +149 |
GHV08 | ||
GHV08HF |
重量 | Kg | Lbs |
1,9 | 4,2 |