用于液化石油气动力车辆的 BRW 管路安全拉断阀

史陶比尔 BRW 拉断阀加油软管受到过度的拉力时会立即断开连接并自动切断回路。该拉断阀用来保护车辆和装置,并防止燃气外泄,从而确保使用者的安全。由于 BRW 安装和重新连接十分简便,并且无意外连接断开的风险,故避免了软管故障后需长时间停机带来的损失

应用

为液化石油气动力车辆的供气管路提供保护

技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm) :11
  • 最大允许压力*:25 bar (362 PSI)

液化石油气(LPG)

适用于液化石油气燃料的材料

该解决方案可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。

 

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

GPV14 - LPG 加气枪

DN (mm) : 14 最大允许压力 PS(bar)*: 25

液化石油气

用于液化石油气 (LPG)车辆的燃料加注系统

下载

重置过滤器