CBI 无泄漏温度控制快速接头

CBI 无泄漏快速接头是为承受很强的机械应力(如振动振荡)而设计的。此系列接头的平头防污染技术可以防溢出,从而保证操作者的安全,并且能保护流体的完整性,以确保无污染物进入回路。此系列接头还允许在难以到达的位置进行盲插

应用

在苛刻条件下(尤其是在注塑机上)连接温度控制回路

技术参数流体材质其他特性
  • 公称直径 DN (mm):3 到 25
  • 最大允许压力*:50 bar (725 PSI)
  • 冷水、乙二醇水溶液、热水、蒸汽
  • 矿物油或合成导热油、润滑油
  • 气体回路:氩气、氮气、氦气等
  • 主要为具高机械强度的不锈钢
  • 接触流体的零件材质:不锈钢和黄铜

可与我们的 SPI 系列接头互换

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

NDI - 分水器

史陶比尔提供为优化您的应用而专门设计的解决方案。

温度控制

一系列从全流量到洁净断开的快速接头,满足各个行业的需求。

下载

重置过滤器