对称式全流量冷却接头 TDU

TDU是一款对称式接头,可确保流体的直接流通,进而保证了冷却应用时的最佳流量和压降。特殊的锁紧系统不接触流体,可实现带压连接。

接头连接安全可靠,只有当接头两端完全连接时,才可以打开内部截止阀

应用

用于超级计算机、数据中心、电信等电子设备领域的冷却应用:

  • 温度调节
  • 广播
  • 水冷装置(制冷机)
  • 背板换热
  • 热交换器
技术参数流体材质
  • 公称直径 DN (mm):24, 50
  • 最大允许工作压力PS (bar)*:10 (145 PSI)

任何流体

以不锈钢为主

*根据型号和工作条件

下载

重置过滤器