史陶比尔连接器助力中国汽车发展

挑战 

江淮汽车年产100万辆,需要连接和工具更换解决方案,这些解决方案必须在制造过程中(尤其是在组装和测试过程中)能提供最高的效率、可靠性和耐用性。

解决方案 

史陶比尔的组合连接系统为江淮汽车提供了安全可靠的连接解决方案,这些解决方案是根据他们的需求而定制的。使用组合连接系统,可以通过在单个点上的一个动作来连接不同的能源。在汽车组装过程中,组合连接系统用来连接所有流体和电路。史陶比尔的 MPS 工具快换系统在汽车制造过程中,特别是在取放和焊接过程中,为江淮汽车提供了生产灵活性,并减少了技术人员的干预。水路、气路和电路可以同时连接和断开。

成果 

史陶比尔的组合连接系统和MPS系统使江淮汽车的生产过程更加高效和可靠。 由于维护这些系统所需的维护成本低,江淮汽车能够大幅降低其运营成本,优化其设施的效率并提高了生产率。

合作伙伴

江淮汽车集团有限公司(JAC)是一家中国汽车制造商,生产自己的商用车,公共交通用车和替代能源车辆,还开发变速箱和发动机。

应用

手动或自动连接装配线和生产线上的所有流体和电能,以及用于发动机的冷或热测试。

“史陶比尔产品的维护程序非常容易。 这些产品的持久耐用性使我们能够大大降低运营成本。"

江淮汽车工程师杨康

相关产品