成功案例

机器人处理髋骨,并用于移植

同种异体骨移植的需求量很大,因为人骨是最好的骨移植材料。为了解决目前供应短缺的问题,比利时的一家公司已经委托了一家全球独一无二的机构来进行自动化骨材料回收,他们使用的正是史陶比尔的Stericlean系列机器人。

任务

比利时初创公司Texere Biotech近期购入了全球独一无二的全自动系统。该公司将股骨头(即人类大腿骨的顶端)加工成骰骨植入物,即所谓的“同种异体骨”。史陶比尔提供的六个Stericlean系列机器人在洁净室条件下搬运这种骨置换材料。

同种异体骨移植(即非内源性移植)的需求量很大,因为人骨是最好的骨移植材料。它的微孔性保证了移植效果。与此同时,患者无需进行痛苦的自体骨摘除。

正因为这种材料非常适合用来移植,所以才供不应求。一部分的原因是到目前为止,骨库一直在完全手动制作髋骨——耗费时间且产量低。因此,在骨库工作了许多年的Denis Dufrane创立了Texere Biotech,旨在进行同种异体骨的自动化生产。

解决方案

Stericlean系列机器人让不可能成为可能

工厂每年能够加工 5,000 个股骨头。由于这些股骨头都经过精心测量和优化切割,每块股骨头平均可生产出五个骨块以及骨碎片和粉末。具体而言:六个相同的TX60 Stericlean系列机器人分别位于加工线的六个工位上。第一个机器人将整个股骨头从托盘中取出,将其传送到图像处理器,由图像处理器对股骨头的大小和形状进行评估。

这些数据用于绘制下一阶段的切割线,在下一阶段,第二个机器人将骨材料传送到完全封装的水射流切割机。第三个机器人取回得到的骰骨同种异体骨,并将其放在托盘上。接下来的两个机器人负责搬运同种异体骨,让其接受化学处理和消毒。在第六个工位,最后一个Stericlean系列机器人将单个骰骨放入小瓶中。

客户收益

为骨库、医院和患者带来多重效益

除提高股骨头加工效率外,全自动化带来的其他主要优势还包括每个同种异体骨块的可追溯性以及杜绝污染的可靠性,包括交叉污染。史陶比尔的Stericlean系列机器人很快就成为了Texere首选——尤其是凭借卓越的卫生标准以及来自医疗技术(包括手术室)领域众多满意客户的推荐。这些机器能够在VHP环境下全面运作,并符合严格的GMP(生产质量管理规范)指南。

史陶比尔机器人不仅凭借其洁净室兼容性让人印象深刻,而且在动力学、精度和可靠性方面也让人赞叹不已。

世界上第一个自动化骨料加工机构凭其更高的产量、更大的容量、更低的成本以及更高的安全水准呈现了卓越的表现。Texere通过了GMP评估认证,确立了自己在骨移植行业中金标供应商的地位。