机器人控制器 | CS9 ETHERCAT输入/输出端子模块

D 244 427 00 (相当于 Beckhoff EL3104)

D 244 427 00 | 4 通道模拟量输入端子模块 -10…+10  V

D 244 427 00模拟量输入端子模块可以处理-10和+10 V范围内的信号。电压被数字化为16位的分辨率,并在电隔离的状态下被传输到上一级自动化设备。 D 244 427 00 EtherCAT端子模块的输入通道为差分输入。EtherCAT端子的信号状态由发光二极管指示。

技术参数

D 244 427 00

输入数量

4 (差分)

电源

通过 E-bus 供电

技术

差分输入

信号电压

-10…+10 V

超采样因子

分布式时钟

分布式时钟精度

<< 1 µs

内部电阻

> 200 kΩ

输入滤波极限频率

5 kHz

共模电压 UCM

最大 35 V

转换时间

~ 100 µs

输入信号带宽

分辨率

16 位 (包括符号)

测量错误

< ±0.3 % (相对于满量程)

电气隔离

500 V (E-bus / 信号电压)

电源触点电流消耗

E-bus 电流消耗

典型值 130 mA

过程映像中的位宽

输入:16位

组态

无地址或组态设置

特点

标准和紧凑型过程映像,可切换的测量数据表示法,可激活的 FIR/IIR 滤波器,限值监测

重量

约 65 g

工作 / 储存温度

-25…+60 °C/-40…+85 °C

相对湿度

95 %,无凝露

抗振/抗冲击性能

符合标准 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

抗电磁干扰 / 抗电磁辐射性能

符合标准 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

保护等级/安装位置

IP 20 / 可变

可插拔接线

适用于所有 ESxxxx 端子模块

认证

CE, UL, Ex

您还可以在以下网站发现更多产品资料