- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
VAL Blocks 通过提供简单的编程方法来彻底改变机器人技术,从而极大地提高您的效率。基于无代码编程的概念,您可通过直观的界面配置、可视化和调整您的程序。
VAL Blocks 与我们传统的 VAL 3 生态系统完全协同。因此,可以运行在 VAL 3 和自定义用户界面中编程的任务,与 VAL 块并行。VAL 3 语言也可用于创建自定义块。
在史陶比尔机器人软件包里,可以免费试用VAL Blocks进行虚拟调试和测试。
通过与 VAL 3 代码完全协同作用,VAL Blocks 与大多数机器人应用程序兼容。但是,当使用实时轨迹修改(例如输送机跟踪或主动柔顺性)时,建议使用 VAL 3 编程。