- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
作为在各类织机上织造地毯、绒织物和产业用布的理想选择,史陶比尔 LX 2494 电子提花机凭借其令人瞩目、精巧的提升机构,为厚重织物织造开辟了新途径。史陶比尔M6T三位置组件的设计使得机器结构特别紧凑,在开发机器性能潜力方面发挥了重要作用。
LX 2494提花机非常坚固、耐磨,使用寿命长,低维护。
特点 / 型号 | LX 2494 |
---|---|
应用范围 | 地毯、绒织物、产业用布织机 |
可织造的织物类型 | 各类厚重织物 |
机器规格 | 6720针 (280排,每排24个组件) 8448针 (352排,每排24个组件)* |
驱动系统和梭口开口 |
|
选针 | 史陶比尔M6T组件,带QUICK LINK通丝连接器 |
电子控制 | 独立式史陶比尔JC7T控制箱,与织机同步 |
* 联合使用4台提花机,最大针数可达33792针