用于地毯、绒织物和产业用布织造的提花机LX 2494

作为在各类织机上织造地毯、绒织物和产业用布的理想选择,史陶比尔 LX 2494 电子提花机凭借其令人瞩目、精巧的提升机构,为厚重织物织造开辟了新途径。史陶比尔M6T三位置组件的设计使得机器结构特别紧凑,在开发机器性能潜力方面发挥了重要作用。

LX 2494提花机非常坚固、耐磨,使用寿命长,低维护。

优势
  • 安装快速方便
  • 适用于厚重织物的织造
  • 无振动精确运动机构
  • 集成式电源供应
  • 低摩擦设计降低能耗
  • 机器的调节位置安全,可直接够着
  • 轴承永久润滑
  • 最佳密封性,以防止飞花进入系统,并确保最长使用寿命
  • 通风优化,延长使用寿命并降低能耗

特点 / 型号

LX 2494

应用范围

地毯、绒织物、产业用布织机

可织造的织物类型

各类厚重织物

机器规格

6720针 (280排,每排24个组件)

8448针 (352排,每排24个组件)*

驱动系统和梭口开口

  • 复动式,全开梭口提花机
  • 同轴系统,由共轭凸轮驱动
  • 梭口形状可精确调节

选针

史陶比尔M6T组件,带QUICK LINK通丝连接器

电子控制

独立式史陶比尔JC7T控制箱,与织机同步

* 联合使用4台提花机,最大针数可达33792针

主要特性

史陶比尔还为您提供…