以创新减少维护,使设备效率最大化

在世界各地,史陶比尔随时为客户提供快速高效的售后服务。同时,史陶比尔机器的设计也绝不会让您失望。

史陶比尔纺织机械卓越的性能、可用性和质量确保客户保持竞争力,并在市场竞争中保持领先。史陶比尔不断开发新的解决方案,帮助织造厂克服不可预知的情况。下面我们概述了史陶比尔为客户推出的一些创新举措,以减少维护时间,提高生产率。


减少维护时间,提高生产率

性能

卓越高速性能

史陶比尔织造设备在各种严苛的环境中保持高速运转。作为高性能多臂系列的补充,最新凸轮開口S1792型于去年藉其在喷气织造中的显著高速性能投放市场。


可用性

e3*和de8*提综机构

专为高速和重载而开发,特别适用于我们最新的多臂机和凸轮开口系列,使用寿命长。免维护轴承可减少油脂用量,降低维护时间和成本,并提高提综机构的可靠性。

 

在竞争激烈的纺织制造业,任何停机时间都会削弱生产效率。史陶比尔为提高机器的可用性和确保生产不受干扰提供了解决方案。例如,史陶比尔的解决方案有:

  • 带免维护轴承的e3*和de8*提综机构。
  • 史陶比尔首创的 "润滑技术 "能优化运行温度,避免由于停机而导致的生产损失。例如:多臂机与凸轮开口所使用的润滑合成油。与使用矿物油相比,摩擦力更小,因此温度和换油频率更低。在多臂系列S3000/S3200中,所有机型均推荐使用合成油;S1792也适用于合成油,确保机器的高性能。

品质

自动平综装置

史陶比尔凭借其创新设计来生产高质量的织物。举例来说,史陶比尔提供最新设计的自动平综装置,可用来在织机停机时,将综框直接调整在综平位置。以避免由于经纱的张力过大而在织物上留下痕迹。


定期维护

更换微型滤网滤芯

为了保持合成油的清洁,延长机器零件的使用寿命并确保机器的可靠性,强烈建议每年更换史陶比尔工业用微型滤网滤芯。

為了确保您的运行设备始终以最高效率运行,请按照所购买之机器的维护指南对您的史陶比尔机器进行定期维护。与发生故障时停止生产的费用相比,定期维护的维护成本非常小。

常规保养项目通常包括一般清洁、压缩空气除尘和清洁飞花、更换润滑机油、清洁滤网和更换微型滤网滤芯