创新喷水织造解决方案提高生产力

源于不断创新,史陶比尔系列丰富的产品线再次增添新品。在其最新扩大的多臂产线中,S3061和S3062型号的设计是为了满足喷水织造的最严苛要求,并为每件喷水织物提供最佳性能,尤其是不均衡的织物组织。

从机器的运动原理到传动机构,每一方面都是史陶比尔研发不懈努力的成果。

  • l  作为旋转式原理的核心,最新锁紧系统优化了综框的选择,保证综框在任何负载下都能以极高的速度精确运行。
  • l  固定式电磁铁极大程度地降低了噪音和振动。
  • l  坚固的单箱体结构,具有更好的密封性,便于维修,并且可以提供更好的尺寸稳定性。
  • 新一代提综机构de82和de83提供了低维护的解决方案,同时也能确保高性能。

史陶比尔为织造厂提供最有效的设备,以保持其竞争优势

从编程到控制器

史陶比尔的18编程系统简化了花纹创建和向良好密封和内置多臂控制器信息传输的过程,从而确保了向固定式电磁块传输数据的可靠性。


免维护传统机构

全新设计的提综机构具有更加强化的结构和驱动力,易于调节的梭口和免维护需求,使其完全适用于喷水织造。