Les Tissages de Charlieu公司致力于可持续发展

Les Tissages de Charlieu (简称LTC)于1902年成立于法国某地区,该地区自中世纪以来就有织造厂。 公司在传承提花织造技术的同时,日复一日地证明法国工业可以在可实现性、生态责任、人类实现、脱碳和尊重环境方面同步发展。 LTC选择史陶比尔作为合作伙伴,以支持其方法和承诺。

挑战

LTC公司 旨在展示纺织行业可持续发展的有效性和盈利能力。该织造公司致力于人类健康与安全、环境和繁荣发展。 LTC 生产的纺织品在法国织造,符合国家和欧盟的社会和环境法规,使其成为地球上最清洁的纺织品之一。

LTC 为实现其目标而采用的一项政策是与提供持久、强大的解决方案的供应商合作,以最大限度地减少能源消耗。

客户受益

  • 精确、高品质的织造
  • 能够实现复杂的设计和复杂织物的加工
  • 可靠耐用:易于维护,实现最佳生产
  • 卓越的能源效率:能耗降低 30%
  • SX PRO 提花机及其组件的回收潜力超过 98%

解决方案

LTC公司最近安装了 40 台SX PRO 提花机,以满足其 ESG(环境、社会和治理)战略。 SX PRO 满足 LTC 公司的广泛要求:

  • 与上一代机器相比能耗减少 30%。
  • 坚固耐用:史陶比尔提花机以其可靠性而闻名,可连续使用数十年。
  • 耐用性:SX PRO 易于维护。其实用的设计使维修变得容易。备件仍然可用,并且与原装零件相同。
  • 灵活性:这款新一代提花机可以处理多种纤维。 LTC 主要使用其 SX PRO 机器来织造循环经济计划中回收的纱线。

此类应用的产品解决方案

史陶比尔成功案例