工艺优化和灵活性

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano织造厂由两兄弟创立,于1977年开始生产各种面料,包括衬衫面料室内装潢面料服装材料 、高科技面料等。20世纪80年代,他们开始拓展业务,投资购入新设备,并将公司迁至当前所在的托斯卡纳大区蒙塔莱镇的新址。凭借40多年的行业经验,Nesi兄弟的公司拥有强大的专业技术,如今由家族第二代掌管。

挑战

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano纺织厂面临的主要挑战是如何即时响应客户要求。由于各种材料和应用,在织造准备工序中满足高质量标准至关重要,尤其是在经轴准备中,以确保快速花型更换。该厂产品广泛应用于各个行业,因此在处理各种纱线时需要极大的灵活性:原色纱线或色织纱线(主要用于服装面料的中细纱线)、素色纱线和彩色纱线以及最新趋势的具有不同厚度的花式纱线。

带给客户的好处

  • 满足客户需求的灵活性
  • 提供售后配件
  • 机器可升级,满足各种用途

解决方案

Tessitura Nesi Fausto & Nesi Silvano织造厂投资购入配备齐全的史陶比尔SAFIR S60系列自动穿经机,拥有最新的主动经纱控制功能。这是史陶比尔独有的尖端技术。此外,选择配备1:1分绞的可选功能,如对未配备1:1分绞的经纱进行重复检测或终极纱线分类的功能,实现通丝的自动处理。该设备可将花式纱线可靠穿入所有必要的元件(钢筘、停经片和综丝),从而为织机准备好完整的织造通丝。客户热衷于面对各种挑战,而该设备实现了客户的灵活需求。多年来,他们不断调整业务,适应市场需求,使工厂稳步实现现代化。

此类应用的产品解决方案