物流

应用于物流环境的史陶比尔连接器

自动导引车 (AGV) 和自主移动机器人 (AMR) 在简化现代物流方面发挥着重要作用,它们具有几乎恒定的生产率,并能够提高员工安全性。不间断运行是按时交付的关键,选择正确的充电系统和互连对于确保最佳性能和理想的充电时间至关重要。

这正是我们开发具有高载流能力的紧凑型模块连接器CombiTac的原因。模块化和可定制化支持在一个连接器内集成多种连接(电源、数据、流体和气体等),以便在最严苛的机械和环境条件下实现最佳连接性能。

我们很乐意与您合作。

下载

强大

紧凑

可靠

每种充电应用都有独特的挑战。

我们可以提供理想的定制化解决方案。

我们的工程师深知客户所面临的挑战,并始终考虑最简单的集成方案。无论您的充电策略或特殊限制如何,史陶比尔的 CombiTac 模块化连接器都是理想的解决方案。从 AGV 和 AMR 到高技术无人机,我们始终确保安全可靠的连接。

好事传千里

成功案例

史陶比尔的 CombiTac 模块化连接器已证明是众多行业取得成功的驱动力。请了解我们如何帮助客户取得蓬勃发展。

Teaser image with mobile individual transport platform with flexible wiring solution and 360° maneuverability.

CombiTac 配置器

使用我们屡获殊荣的配置器,只需几步即可配置符合您要求的 CombiTac。

Image with teaser of the new CombiTac configurator

电动交通充电解决方案

史陶比尔的充电系统满足了对高可靠性、大电流和快速充电日益增长的需求。该系统专为商用和工业车辆设计,确保提供适应恶劣环境的坚固、安全和可扩展的电动交通解决方案。

正在寻找产品?

重置