即使在最恶劣的条件下也能实现可靠和安全的连接

铁路车辆经常承受各种压力。人们对铁路服务的有效性期望很高,难以忍受服务中断。这意味着特定类型的设备需要快速和预防性的更换。此外,机械和电气部件需要采用更节省空间和轻量化的设计,在满足新的舒适性要求的同时又不影响性能。为了应对这一挑战,我们设计了可靠、轻便且紧凑的连接器,即使在受限条件下也非常易于使用,从而帮助您最大限度地减少车辆停机时间和设备维护需求。


面向全球铁路市场的独特技能和广泛的产品系列——我们的技术优势
  • 高质量连接:MULTILAM 连接技术保证了接触面之间的永久接触,从而保证了低电流和恒定的接触电阻。
  • 可用性:紧凑型连接器,设计节省空间且易于操作
  • 快速维护:造商的组装时间更短,最终用户更容易进行完整的系统维护。
  • 稳健可靠:使用寿命更长,耐腐蚀性更强。

模块化设计为所有车载动力应用提供了多种配置可能性:车顶或车辆下方的车端连接、牵引变流器和蓄电池输出、车厢至转向架和电机连接。模块化设计使我们的解决方案更紧凑、节省空间,并可根据您的具体需求进行定制。

我们十分重视与客户的密切交流。这有助于我们预测问题并提出概念、设计或其实施方面的改进建议。

全球布局,本地联系:我们会分析您的需求和要求,在现场与您共同协商,互相交流想法和概念,尽可能以最佳的方式满足您的需求。对于复杂的应用,我们直接对相应的应用中进行原型设计、测试和优化来评估可能的解决方案。从最初设想到实施和支持,我们的专家始终与您协作。


牵引链

车厢到转向架以及车厢间连接、制动系统和变流器,是一些可靠性要求极高的流体和电力应用。

客户认可

遍布瑞士乡村地区的安全和舒适:史陶比尔连接器助力施泰德铁路。
Trains in construction, production facilities from Stadler Rail Switzerland

按产品查询

重置