史陶比尔MC4原装光伏连接器的工具箱

全新高质量工具套件

全能工具箱:用于MC4产品全系列的史陶比尔工具箱

想让您的光伏系统安装质量更上一层楼吗?史陶比尔专业、综合的工具箱,会使 eBOS 现场安装比以往更快、更安全、更好。

你现在拥有为整个原版 MC4 系列产品的专业安装而设计的所有工具。使用史陶比尔工具进行安装,可以保证长期可靠高效的运行。这些工具经过史陶比尔测试和验证,我们完全控制工具的供应链,以确保在所有产品领域达到最高质量标准。这些专业工具作为单独的部件或一组完整套件放置在工具箱内。

压接钳-通用型

适用于史陶比尔 MC4 全产品组合的压接钳。

新型压接钳有什么优点?因为 MC4 和 MC4-Evo 2 可使用相同的压接钳,所以压接钳设计升级后更容易安装。无需更换压接模具。此外,它还适用于导线截面积为 2.5/4/6mm2 或 4/6/10mm2 的电缆。它会在每个压接接头上留下印记,因此即使多年后,仍可确定是否使用原版史陶比尔压接钳安装。拥有专利的压接可追溯性概念,可以提供每个已安装连接器的导体横截面、压接高度和宽度等信息。

经过 TÜV 和 UL 认证,符合最高质量标准。保证可使用至少 10,000 个安装周期。如果您希望将风险降至最低,并实现长期最大回报,请选择我们的工具。

拥有专利的压接可追溯性

用于原版 MC4 系列连接器的压接钳

通过德国莱茵TÜV和美国UL认证

工具腰带:安装人员的完美选择

切都触手可及 



工具和配件

往往是一些小细节对光伏连接器的现场安装质量有很大影响。

Producz image for RE PV Products Tools

原版MC4

以瑞士的精密工艺设计和制造,只有一个原版的MC4,而且是由史陶比尔制造。

Bankability with the Original MC4

可再生能源

获得光伏连接器市场领导者的知识以及其对您的业务的专业性。

Solar energy and wind power stations