产品选择器指南

您将会需要一款兼具可靠性和灵活性的产品: 模块化连接器系统CombiTac的世界满足您 的需求。

以下选型指南简要概述了 CombiTac direqt 和 CombiTac uniq 的产品及相关功能。

 

 CombiTac direqtCombiTac uniq
下载目录目录

尺寸面板安装

 

4 标准框架尺寸

 

 

18 mm 至 180 mm(以 2 mm 为单位)
可根据要求提供其他长度

 

外壳尺寸

 

6

 

 

6

 

铝制外壳 IP65、IP67、IP68/69K

 

 

 

 

塑料制外壳 IP65

 

 

 

 

轻型外壳

 

 

 

外壳 PE 模块

 

 

 

 

 

电源

 

高达 350 A

 

 

高达 400 A

 

高压(高达 5 kV)

 

 

 

信号

 

 

 

 

先断后通 (监控)

 

 

数据

 

 

以太网

高达 1 Gbit

 

高达 10 Gbit

 

同轴

 

 

光纤

 

 

 

热电偶

 

 

 

气动

 

 

 

 

流体

 

 

 

 

 

 

插拔次数

 

10,000

 

 

100,000

 

温度范围 (ºC)

 

-40 至 +125

 

 

-40 至 +90

 

支撑块材料

 

PA

 

 

PA, EPTR, PEEK

 

欧洲轨道车辆阻燃防火测试标准

 

 

 

 

抗振性与抗冲击性

 

 

 

 

触子压接类型

 

压接、PCB

 

 

压接、PCB、螺钉

 

交付

 

已装配(触点分开)

 

 

已装配(触点分开)

 

需要触点插入工具

 

 

Stäubli 工具(*)

 

支撑块拆卸工具

 

标准平头螺丝刀

 

 

触点拆卸工具

 

标准平头螺丝刀

 

 

Stäubli 工具(*)

 

线缆装配

 

 

 

 

定制化

 

 

(*) 取决于触点类型