圆形非绝缘连接器

AxiClamp 端子,用于圆形和电缆连接器

AxiClamp 端子可实现柔性铜导线的电气和机械连接,以及同种导线的进一步断连和重复使用。无需压线钳重复使用 AxiClamp 端子可以节省时间和成本,特别是在更换或延长导线的情况下。与压接相比,AxiClamp 可以保证同样优异的过渡电阻和抗振性。与传统的压接端子相比,它也具备明显的优势

优势
  • 导线可以断连,即 AxiClamp 可以重复使用
  • 一种尺寸可用于不同的电缆截面
  • 节省时间和成本
应用
  • 可用于需要快速和简单电缆连接的地方
  • 可用于破损的电缆和电缆延长线
  • 供电连接器
  • 公用事业和配电用连接器
  • 生产和测试设施用连接器 
  • 研发用连接器
主要特点
  • 无需压线钳和压接模
  • 与压接相比,提供同样优异的过渡电阻
  • 可使用管形护套进行额外的绝缘处理
设计
  • 连接主体和 AxiClamp 端子由铜制成,表层镀银
  • 金属锥面和连接主体牢固的夹紧连接
技术规格

AXICLAMP

产品种类

额定电流

6 - 185 mm2(根据要求可达 300 mm2)

类别

5 / 6

6 额定电流 (185 mm2)

可达 450 A

短路电流 (1s)

可达17 kA

峰值电流承受能力

可达 50 kA

标准

DIN VDE 0295, IEC 60228