插头 L-41...

L-41

L-41/A

L-41Q

直插式,Ø 4 mm,采用MULTILAM技术,用于 自组装测试导线。L-41Q带有侧面接口,允许 连接附加测试。
焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线 (A)

Ni

64.9200-*L-41

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²Ni

64.1020-*

L-41/A

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Au

64.9199-*

L-41Q

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。